리니어 모듈 Small Modules Screw Driven SMS 리니어 축 Small Modules

컴팩트한 크기, 뛰어난 성능:

초소형 리니어 모듈로 소형 부품 핸들링 가능

    서보 또는 스테퍼 모터 탑재
  • 다축 시스템을 위한 연결 요소

지금 주문하세요!

Small Modules Screw Driven 리니어 모듈을 통해
손쉬운 주문, 신속한 사용,
비용 절감

이러한 장점을 모두 제공합니다. 새로운 SMS 리니어 모듈(SMS - small modules, screw driven)은 설치 공간을 축소했을 뿐 아니라 주문 프로세스도 더 간편해졌습니다. 초소형 리니어 축은 사전 구성된 상태로 제공되며, 온라인을 통해 클릭 몇 번만으로 선택하여 주문할 수 있습니다. 호환 가능한 연결 요소를 통해 다축 시스템을 비용 효율적으로 구축할 수 있습니다. Rexroth는 서보 모터 외에도, 온보드 컨트롤러와 EtherCAT 인터페이스가 내장된 사전 매개변수화된 스테퍼 모터 등의 부속품과 모터를 제공합니다.

단일 축 Small Modules SMS

단일 축 Small Modules SMS

스테퍼 모터

서보 모터 또는 스테퍼 모터

스테퍼 모터가 있는 다축 시스템

다축 시스템을 위한 연결 요소

제품 정보:

장점

컴팩트성:

    공간 효율적 설계와 손쉬운 시스템 통합
  • 편의성:
  • 5가지 사전 구성된 크기로 온라인 선택 및 주문 가능
  • 유연성: 서보/스테퍼의 간편한 장착과 신속한 가동 결합성:
  • 다축 시스템을 위한 연결 요소 제공
  • 신속성: 최소화된 배송 시간
  • 경제성:
  • 우수한 가격 대비 성능비

기술 자료

  • 크기: 30, 40, 50, 80, 120
  • 주행 범위: 50 ~ 1,200mm
  • 최대 탑재 하중: 88kg
  • 최대 속도: 1.92m/s
  • 최대 가속도: 9.6m/s²
  • 높은 반복성: +/– 0.005mm

응용 사례

  • 소비재, 배터리, 반도체 제조 등 다양한 산업 분야
  • 단일 또는 다축 시스템을 통해 질량이 가벼운 소형 부품 핸들링
  • 간단한 위치 선정 및 인피드 작업
  • 비용 효율적인 전기 구동 방식으로의 전환
  • 기존 공압 애플리케이션의 대체 솔루션